Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Dichtung f. Split Hood, OD 10,5~12mm
Stückliste
HARTING 09000006009
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000006009
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeldurchführungstülle, 1 Kabeleingang, breite Ausführung, Klemmbereich: 10,5 ... 12 mm, NBR, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabeldurchführungstülle, 1 Kabeleingang, breite Ausführung, Klemmbereich: 10,5 ... 12 mm, NBR, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Dichtung f. Split Hood, OD 10,5~12mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 6009
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
12 mm
AAH286
geeignet für min. Durchmesser des Kabels
10.5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Cable Sealing f. Split Hood OD 10.5~12mm
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabeldurchführungstülle, 1 Kabeleingang, breite Ausführung, Klemmbereich: 10,5 ... 12 mm, NBR, schwarz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabeldurchführungstülle, 1 Kabeleingang, breite Ausführung, Klemmbereich: 10,5 ... 12 mm, NBR, schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Gummi
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD191
Zugentlastung vorhanden