Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Crimpzange Han C
Stückliste
HARTING 09983008103
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09983008103
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 10 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 10 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Crimpzange Han C
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 98 300 8103
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAO057
Herstellerprodukttyp
Crimping tool Han C
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 10 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 10 mm²
BAI994
min. einstellbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm²
BAJ007
max. einstellbarer Leiterquerschnitt
10 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft