Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Crimpmaschine TC-C01 für Han C
Stückliste
HARTING 09980009003
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09980009003
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpautomat TC-C01, für Han® C Kontakt, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 10 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpautomat TC-C01, für Han® C Kontakt, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 10 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Crimpmaschine TC-C01 für Han C
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 98 000 9003
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
119
AAO057
Herstellerprodukttyp
crimping machine TC-C01 for Han C
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpautomat TC-C01, für Han® C Kontakt, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 10 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpautomat TC-C01, für Han® C Kontakt, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 10 mm²
BAE617
Masse
1000 g
BAI994
min. einstellbarer Leiterquerschnitt
1.5 mm²
BAJ007
max. einstellbarer Leiterquerschnitt
10 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84629920
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft