Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Crimpmaschine TC-C01 für Han E
Stückliste
HARTING 09980009002
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09980009002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpautomat TC-C01, für Han E® Kontakt, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpautomat TC-C01, für Han E® Kontakt, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Crimpmaschine TC-C01 für Han E
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 98 000 9002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
119
AAO057
Herstellerprodukttyp
crimping machine TC-C01 for Han E
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpautomat TC-C01, für Han E® Kontakt, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpautomat TC-C01, für Han E® Kontakt, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
BAE617
Masse
1000 g
BAI994
min. einstellbarer Leiterquerschnitt
0.14 mm²
BAJ007
max. einstellbarer Leiterquerschnitt
4 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84629920
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft