Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Schnellwechselwerkzeug BK für FC3
Stückliste
HARTING 09980003007
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09980003007
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schnellwechselwerkzeug, FC 3, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 1,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Schnellwechselwerkzeug, FC 3, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 1,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Schnellwechselwerkzeug BK für FC3
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 98 000 3007
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
120
AAO057
Herstellerprodukttyp
quick change tool BK for FC3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schnellwechselwerkzeug, FC 3, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 1,5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schnellwechselwerkzeug, FC 3, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 1,5 mm²
BAI994
min. einstellbarer Leiterquerschnitt
0.5 mm²
BAJ007
max. einstellbarer Leiterquerschnitt
1.5 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft