Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Drehmomentwzg. Han 3A, 4A, Q5/0, Staf
Stückliste
HARTING 09990000875
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000875
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drehmomentwerkzeug, Han® 3 A, Han® 4 A, Han® Q 5/0, Staf®
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehmomentwerkzeug, Han® 3 A, Han® 4 A, Han® Q 5/0, Staf®
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Drehmomentwzg. Han 3A, 4A, Q5/0, Staf
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0875
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Drehmomentwerkzeug, Han® 3 A, Han® 4 A, Han® Q 5/0, Staf®
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Drehmomentwerkzeug, Han® 3 A, Han® 4 A, Han® Q 5/0, Staf®
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82054000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft