Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Akku-Hydraulik Crimpwerkzeug 120kN US
Stückliste
HARTING 09990000873
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000873
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 120 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 10 ... 14 mm Pressbreite, Leiterquerschnitt: 10 ... 240 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 120 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 10 ... 14 mm Pressbreite, Leiterquerschnitt: 10 ... 240 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Akku-Hydraulik Crimpwerkzeug 120kN US
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0873
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAR527
Art des Geräts (WEEE)
Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug
AAR529
Nettogewicht zur Erfassung in Verkehr gebrachter Mengen (WEEE)
12.240 kg
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 120 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 10 ... 14 mm Pressbreite, Leiterquerschnitt: 10 ... 240 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Battery hydraulic crimping tool 120kN US
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84672920
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft