Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Akku-Hydraulik Crimpwerkzeug 60 kN US
Stückliste
HARTING 09990000859
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000859
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 60 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 9 mm Pressbreite, Leiterquerschnitt: 10 ... 70 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 60 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 9 mm Pressbreite, Leiterquerschnitt: 10 ... 70 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Akku-Hydraulik Crimpwerkzeug 60 kN US
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0859
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAO057
Herstellerprodukttyp
Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 60 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 9 mm Pressbreite, Leiterquerschnitt: 10 ... 70 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 60 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 9 mm Pressbreite, Leiterquerschnitt: 10 ... 70 mm²
BAC673
max. Leiterquerschnitt
70 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
10 mm²
BAD875
Nettogewicht
7200 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84672920
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft