Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
LWL CRIMPZANGE GI 3.25/3,8/4.95
Stückliste
HARTING 20990001031
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20990001031
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für LWL-Steckverbinder (Glasfaser), SC, F-SMA F-ST, SW 3,8 mm, SW 4,3 mm, SW 4,95 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für LWL-Steckverbinder (Glasfaser), SC, F-SMA F-ST, SW 3,8 mm, SW 4,3 mm, SW 4,95 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LWL CRIMPZANGE GI 3.25/3,8/4.95
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 99 000 1031
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAO057
Herstellerprodukttyp
Handcrimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für LWL-Steckverbinder (Glasfaser), SC, F-SMA F-ST, SW 3,8 mm, SW 4,3 mm, SW 4,95 mm
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug, für LWL-Steckverbinder (Glasfaser), SC, F-SMA F-ST, SW 3,8 mm, SW 4,3 mm, SW 4,95 mm
BAD875
Nettogewicht
655 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE