Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Crimpzange Han-Fast Lock 1,5/2,5 mm² gew
Stückliste
HARTING 09990000876
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000876
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, gewinkelt, für Han-Fast® Lock Einzelkontakt, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 2,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, gewinkelt, für Han-Fast® Lock Einzelkontakt, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 2,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Crimpzange Han-Fast Lock 1,5/2,5 mm² gew
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0876
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAO057
Herstellerprodukttyp
Handcrimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, gewinkelt, für Han-Fast® Lock Einzelkontakt, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 2,5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug, gewinkelt, für Han-Fast® Lock Einzelkontakt, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 2,5 mm²
BAC673
max. Leiterquerschnitt
2.5 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
1.5 mm²
BAD875
Nettogewicht
613.84 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82055980
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft