Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Double-Indent-Handcrimpwerkzeug
Stückliste
HARTING 09990000888
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000888
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Vierdorn-Crimpwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Vierdorn-Crimpwerkzeug, Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² (im Bereich von 0,14 ... 0,37 mm² nur für Kontakte 09 15 000 6107/6207 sowie 09 15 000 6127/6227 geeignet), Han E®: 0,14 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0,14 ... 4 mm², Han® C: 1,5 ... 4 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Double-Indent-Handcrimpwerkzeug
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0888
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
105
AAG799
Positionierer vorhanden
Ja
AAO057
Herstellerprodukttyp
Vierdorn-Crimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Vierdorn-Crimpwerkzeug, Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² (im Bereich von 0,14 ... 0,37 mm² nur für Kontakte 09 15 000 6107/6207 sowie 09 15 000 6127/6227 geeignet), Han E®: 0,14 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0,14 ... 4 mm², Han® C: 1,5 ... 4 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Vierdorn-Crimpwerkzeug
BAD875
Nettogewicht
590.4 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft