Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Akku-Hydraulik Crimpwerkzeug 120kN
Stückliste
HARTING 09990000860
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000860
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug, Presskraft 120 kN, für Crimpgesenke nach DIN 46235 mit 10 ... 14 mm Pressbreite, für 220 ... 240 V (weitere Spannungsbereiche auf Anfrage verfügbar!), Leiterquerschnitt: 10 ... 240 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Akku-Hydraulik Crimpwerkzeug 120kN
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0860
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAR527
Art des Geräts (WEEE)
Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug
AAR529
Nettogewicht zur Erfassung in Verkehr gebrachter Mengen (WEEE)
12.38 kg
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Akku-hydraulisches Crimpwerkzeug
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Battery hydraulic crimping tool 120kN
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84672920
COO
Herstellerland
DE