Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Pneum. crimping tool x501
Stückliste
HARTING 09990000664
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000664
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Pneumatisches Crimpwerkzeug, für gedrehten Stift- und Buchsenkontakt, 4-Punkt-Crimpung nach MIL 22 520/2-01, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,82 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Pneumatisches Crimpwerkzeug, für gedrehten Stift- und Buchsenkontakt, 4-Punkt-Crimpung nach MIL 22 520/2-01, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,82 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Pneum. crimping tool x501
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0664
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAO057
Herstellerprodukttyp
Pneumatisches Crimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Pneumatisches Crimpwerkzeug, für gedrehten Stift- und Buchsenkontakt, 4-Punkt-Crimpung nach MIL 22 520/2-01, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,82 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Pneumatisches Crimpwerkzeug, für gedrehten Stift- und Buchsenkontakt, 4-Punkt-Crimpung nach MIL 22 520/2-01, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,82 mm²
BAC673
max. Leiterquerschnitt
0.820 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.090 mm^2
BAD875
Nettogewicht
1 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft