Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DSUB HAND CRIMP TOOL POWER CONTACT
Stückliste
HARTING 09990000509
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000509
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für Hochstromkontakte, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für Hochstromkontakte, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DSUB HAND CRIMP TOOL POWER CONTACT
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0509
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO057
Herstellerprodukttyp
Handcrimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für Hochstromkontakte, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug, für Hochstromkontakte, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm²
BAC673
max. Leiterquerschnitt
2.500 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.500 mm^2
BAD875
Nettogewicht
583.500 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82055980
COO
Herstellerland
US
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft