Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.
Stückliste
HARTING 09990000501
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für gedrehten Stift- und Buchsenkontakt, 4-Punkt-Crimpung nach MIL 22 520/2-01, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,82 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für gedrehten Stift- und Buchsenkontakt, 4-Punkt-Crimpung nach MIL 22 520/2-01, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,82 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0501
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAO057
Herstellerprodukttyp
Handcrimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für gedrehten Stift- und Buchsenkontakt, 4-Punkt-Crimpung nach MIL 22 520/2-01, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,82 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug, für gedrehten Stift- und Buchsenkontakt, 4-Punkt-Crimpung nach MIL 22 520/2-01, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,82 mm²
BAC673
max. Leiterquerschnitt
0.82 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.09 mm²
BAD875
Nettogewicht
298 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft