Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
CRIMPZANGE f. DSub-Einzelkontakte
Stückliste
HARTING 09990000175
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000175
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für gestanzten D-Sub Einzelkontakt, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,56 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für gestanzten D-Sub Einzelkontakt, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,56 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CRIMPZANGE f. DSub-Einzelkontakte
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0175
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAO057
Herstellerprodukttyp
Handcrimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für gestanzten D-Sub Einzelkontakt, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,56 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug, für gestanzten D-Sub Einzelkontakt, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,56 mm²
BAC673
max. Leiterquerschnitt
0.56 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.09 mm²
BAD875
Nettogewicht
305 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft