Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Handcrimpwerkzeug
Stückliste
HARTING 09990000110
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000110
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, Han D®: 0,14 ... 1,5 mm² (im Bereich von 0,14 ... 0,37 mm² nur für Kontakte 09 15 000 6104/6204 sowie 09 15 000 6124/6224 geeignet), Han E®: 0,5 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0,5 ... 4 mm², Han® C: 1,5 ... 4 mm², Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Handcrimpwerkzeug
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0110
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAO057
Herstellerprodukttyp
Handcrimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, Han D®: 0,14 ... 1,5 mm² (im Bereich von 0,14 ... 0,37 mm² nur für Kontakte 09 15 000 6104/6204 sowie 09 15 000 6124/6224 geeignet), Han E®: 0,5 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0,5 ... 4 mm², Han® C: 1,5 ... 4 mm², Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug
BAC673
max. Leiterquerschnitt
4 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.14 mm²
BAD875
Nettogewicht
720 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft