Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
Stückliste
HARTING 10401241000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10401241000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Komplettset, gewinkelt, Baugröße: 24 HPR, für 2x 24 HPR
DESCLONG
Langbeschreibung
Komplettset, gewinkelt, Baugröße: 24 HPR, für 2x 24 HPR, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66, IP67, IP68, IP69
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
10 40 124 1000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
14
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Komplettset
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66, IP67, IP68, IP69
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24HPR VarioShell-2x24HPR-Set0
AAO742
Marke
Han® HPR VarioShell
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR VarioShell
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
für 2x 24 HPR
AAS461
Baugröße
24 HPR
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
für 2x 24 HPR
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Komplettset, gewinkelt, Baugröße: 24 HPR, für 2x 24 HPR, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66, IP67, IP68, IP69
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Komplettset, gewinkelt, Baugröße: 24 HPR, für 2x 24 HPR
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft