Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han HPTC 1400A device side
Stückliste
HARTING 10402911009
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10402911009
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Bemessungsstrom: ‌1.400 A, Komplettset, Geräteseite, Baugröße: 3, Werkstoff: Aluminium-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Bemessungsstrom: ‌1.400 A, Komplettset, Geräteseite, Baugröße: 3, Werkstoff: Aluminium-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han HPTC 1400A device side
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
10 40 291 1009
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB499
Bemessungsstoßspannung
20 kV
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1400 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50467
AAU731
Herstellerproduktfamilie
Han® HPR HPTC
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han HPR HPTC 1400 DS
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid (PA)
BAH005
Bemessungsspannung
3600 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft