Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 1Mod AK-QB-Dichtung
Stückliste
HARTING 09140015402
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140015402
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, Kunststoff, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, im verriegelten Zustand
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, Kunststoff, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, im verriegelten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 1Mod AK-QB-Dichtung
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 5402
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, im verriegelten Zustand
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 1Mod AK-QB-Dichtung
AAO742
Marke
Han-Modular® Compact
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS461
Baugröße
Modular Compact
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, Kunststoff, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, im verriegelten Zustand
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Trägergehäuse, Kunststoff, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, im verriegelten Zustand
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE