Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Modular Compact carrier hood
Stückliste
HARTING 09140010311
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140010311
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trägergehäuse, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Werkstoff Dichtung: NBR
DESCLONG
Langbeschreibung
Trägergehäuse, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, im verriegelten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Modular Compact carrier hood
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 0311
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
39
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse, mehrteilig, Trägergehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, im verriegelten Zustand
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Modular Compact carrier hood
AAO742
Marke
Han-Modular® Compact
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Modular® Compact
AAS461
Baugröße
Modular Compact
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Trägergehäuse, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, im verriegelten Zustand
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Trägergehäuse, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Werkstoff Dichtung: NBR
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig