Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Modular Compact top entry M32
Stückliste
HARTING 19140010402
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19140010402
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, im verriegelten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Modular Compact top entry M32
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 14 001 0402
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
39
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, im verriegelten Zustand
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Modular Compact top entry M32
AAO742
Marke
Han-Modular® Compact
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Modular® Compact
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS461
Baugröße
Modular Compact
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, im verriegelten Zustand
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig