Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3HPR-K f. OT-SV-o. Schnur, Pulver sw
Stückliste
HARTING 09407035413
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09407035413
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz)
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3HPR-K f. OT-SV-o. Schnur, Pulver sw
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 703 5413
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3HPR Hood cover,screw lock,powder co
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS461
Baugröße
3 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN