Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24HPR EasyCon Hood Short
Stückliste
HARTING 09400240455
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400240455
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, short, niedrige Bauform, Baugröße: 24 HPR, Schraubverriegelung, Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, short, niedrige Bauform, Baugröße: 24 HPR, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24HPR EasyCon Hood Short
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 024 0455
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24HPR EasyCon Hood Short
AAO742
Marke
Han® HPR EasyCon
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR EasyCon
AAS461
Baugröße
24 HPR
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, short, niedrige Bauform, Baugröße: 24 HPR, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, short, niedrige Bauform, Baugröße: 24 HPR, Schraubverriegelung, Edelstahl
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden