Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3HPR-K-SV-mit Schur sw-chrom
Stückliste
HARTING 09400035412
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400035412
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3HPR-K-SV-mit Schur sw-chrom
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 003 5412
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
chromatisiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3HPR-C-SL-with cord-black chrome
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS461
Baugröße
3 A
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, Edelstahl
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN