Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
6HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
Stückliste
HARTING 74094000654110
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
74094000654110
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP54
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
6HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
74 09 400 0654 110
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAO057
Herstellerprodukttyp
6HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
AAO742
Marke
Han® HPR
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS461
Baugröße
6 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP54
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft