Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3HPR-asgw-M25 lang RoHS konform
Stückliste
HARTING 19407030953
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19407030953
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, gewinkelt, mit geschlossenem Boden, lange Ausführung, mit geschlossenem Boden, Gewinde-Sacklöcher für Befestigungsschrauben
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, gewinkelt, mit geschlossenem Boden, lange Ausführung, mit geschlossenem Boden, Gewinde-Sacklöcher für Befestigungsschrauben, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3HPR-asgw-M25 lang RoHS konform
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 40 703 0953
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3HPR Surface M. H. long, RoHS conf.
AAO742
Marke
Han® HPR
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS461
Baugröße
3 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, gewinkelt, mit geschlossenem Boden, lange Ausführung, mit geschlossenem Boden, Gewinde-Sacklöcher für Befestigungsschrauben, Baugröße: 3 A, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, gewinkelt, mit geschlossenem Boden, lange Ausführung, mit geschlossenem Boden, Gewinde-Sacklöcher für Befestigungsschrauben
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden