Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 6HPR-gg-SV-M40 f Han HC-Mod 650A/4kv
Stückliste
HARTING 19400060418
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19400060418
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, mit Zwischenstutzen, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M40
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, mit Zwischenstutzen, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 6HPR-gg-SV-M40 f Han HC-Mod 650A/4kv
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 40 006 0418
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 6HPR Hood Top M40-SL/HC-Mod 650A4kV
AAO742
Marke
Han® HPR
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M40
AAS461
Baugröße
6 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAS463
Stutzen vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, mit Zwischenstutzen, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, mit Zwischenstutzen, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M40
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden