Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock ag30 (mit JackNuts)
Stückliste
HARTING 11123000302
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
11123000302
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 30, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Zink-Passivierung, metallisch, Werkstoff Dichtung: NBR
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 30, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Zink-Passivierung, metallisch, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock ag30 (mit JackNuts)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
11 12 300 0302
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
Zink-Passivierung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
Zink-Passivierung
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Yellock bulkhead housing-Molly Bolts
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Yellock®
AAS461
Baugröße
Han-Yellock® 30
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 30, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Zink-Passivierung, metallisch, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Yellock® 30, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Zink-Passivierung, metallisch, Werkstoff Dichtung: NBR
BAA097
Farbe des Gehäuses
metallic
BAA351
Farbe
metallic
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig