Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-INOX 10B AK LB
Stückliste
HARTING 19443105423
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19443105423
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-INOX 10B AK LB
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 44 310 5423
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAO057
Herstellerprodukttyp
Protect cover Han-INOX for base panel
AAO742
Marke
Han-INOX®
AAS461
Baugröße
10 B
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Schutzart: IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE