Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-INOX 10B-agg-LB FKM Dichtungen
Stückliste
HARTING 19443100306
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19443100306
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-INOX 10B-agg-LB FKM Dichtungen
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 44 310 0306
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-INOX 10B-HBM-SL FKM seals
AAO742
Marke
Han-INOX®
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-INOX®
AAS461
Baugröße
10 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
40169300
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig