Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-INOX 3A-gw-M20-Dichtung
Stückliste
HARTING 19440031643
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19440031643
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, für Han-Brid®, mit eingeklebter Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M20
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, für Han-Brid®, mit eingeklebter Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-INOX 3A-gw-M20-Dichtung
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 44 003 1643
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Inox 3A RA Hood M20 w/gasket
AAO742
Marke
Han-INOX®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-INOX®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS461
Baugröße
3 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, für Han-Brid®, mit eingeklebter Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, für Han-Brid®, mit eingeklebter Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M20
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig