Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-INOX 3A-gw-M20
Stückliste
HARTING 19440031640
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19440031640
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-INOX 3A-gw-M20
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 44 003 1640
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han INOX 3A SE Hood M20
AAO742
Marke
Han-INOX®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-INOX®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
AAS461
Baugröße
3 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig