Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-INOX 3A-agg
Stückliste
HARTING 19440030301
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19440030301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-INOX 3A-agg
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 44 003 0301
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han INOX 3A Bulkhead Mounted Housing
AAO742
Marke
Han-INOX®
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-INOX®
AAS461
Baugröße
3 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65, IP67
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden