Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16B-HMC-asg2-LB-M32
Stückliste
HARTING 19302160292
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19302160292
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M32
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 16B-HMC-asg2-LB-M32
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 30 216 0292
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 16B-HMC-asg2-LB-M32
AAO742
Marke
Han® HMC
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
2
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HMC
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M32
AAS461
Baugröße
16 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x M32
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig