Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco Modular Snap 24-HSE
Stückliste
HARTING 09330240502
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09330240502
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schalengehäuse, rückwärtige Montage, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x
DESCLONG
Langbeschreibung
Schalengehäuse, rückwärtige Montage, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP10
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco Modular Snap 24-HSE
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 33 024 0502
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Steckergehäuse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP10
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Eco Modular Snap 24-HSE
AAO742
Marke
Han-Snap®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61984
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Snap®
AAS461
Baugröße
24 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schalengehäuse, rückwärtige Montage, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP10
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schalengehäuse, rückwärtige Montage, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x
BAA020
Höhe
111 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB577
Tiefe
121 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
BAF016
Breite
57 mm
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig