Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han SNAP SCHALENGEHAEUSE 6B
Stückliste
HARTING 09330060401
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09330060401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schalengehäuse, Baugröße: 6 B, Rastverriegelung, gerader/seitlicher Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Schalengehäuse, Baugröße: 6 B, Rastverriegelung, gerader/seitlicher Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han SNAP SCHALENGEHAEUSE 6B
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 33 006 0401
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
zweiseitig
AAB373
Art der Verriegelung
Rast
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Steckergehäuse
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Snap Plastic Housing Size 6
AAO742
Marke
Han-Snap®
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60068-2-6
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Snap®
AAS461
Baugröße
6 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schalengehäuse, Baugröße: 6 B, Rastverriegelung, gerader/seitlicher Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schalengehäuse, Baugröße: 6 B, Rastverriegelung, gerader/seitlicher Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig