Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Ex-AK für kg Han 3A
Stückliste
HARTING 09360035410
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09360035410
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau), Schutzart: IP65, mit Kabelverschraubung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Ex-AK für kg Han 3A
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 36 003 5410
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Abdeckkappe
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, mit Kabelverschraubung
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
40 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Ex-C for HCC Han 3A
AAO742
Marke
Han® Ex
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® Ex
AAS461
Baugröße
3 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau), Schutzart: IP65, mit Kabelverschraubung
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel
BAA097
Farbe des Gehäuses
blau
BAA351
Farbe
hellblau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig