Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10Ex UL-gs-M25
Stückliste
HARTING 19365101521
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19365101521
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau), Schutzart: IP65, mit Kabelverschraubung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 10Ex UL-gs-M25
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 36 510 1521
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, mit Kabelverschraubung
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
40 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 10Ex UL-HSE-M25
AAO742
Marke
Han® Ex
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® Ex
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS461
Baugröße
10 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau), Schutzart: IP65, mit Kabelverschraubung
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 5015 (himmelblau)
BAA097
Farbe des Gehäuses
blau
BAA351
Farbe
hellblau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig