IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 10403311218
HARTING
Industrial connectors Han®
Hoods/Housings
Han® HPR TrainPowerLine Hoods/housings for harsh outdoor environments
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/30/18587/18783.prj},{NB=10403311218},{MANUID=10403311218},{AAB789=95},{AAF726=800},{AAT080=1},{BAB392=0},{BAC676=95},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{DESCSHORT=Connector sets, Rated current: 800 A, Contacts: 1, Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant},{DESCLONG=Connector sets, Rated current: 800 A, Contacts: 1, Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant},{MANUTYPEDESC=Han HPR SP3 95mm² w/o CG},{SUPPLIERALTNO=10 40 331 1218},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=0},{AAP798=EN 50124-1},{AAU731=Han® HPR TrainPowerLine},{AAU734=Han HPR SP3 95mm² w/o CG},{BAC461=aluminium die-cast, Corrosion resistant},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=440},{AAO676=10 40 331 1218}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han HPR SP3 95mm² w/o CG
Bill of material
HARTING 10403311218
MANUID
Product number of the Manufacturer
10403311218
DESCSHORT
Short Description
Connector sets, Rated current: 800 A, Contacts: 1, Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant
DESCLONG
Long Description
Connector sets, Rated current: 800 A, Contacts: 1, Material: Aluminium die-cast, Corrosion resistant
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han HPR SP3 95mm² w/o CG
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
10 40 331 1218
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
0
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
95
mm²
AAF726
rated current
800
A
AAP798
Application standards
EN 50124-1
AAT080
Pole number
1
AAU731
Manufacturer product family
Han® HPR TrainPowerLine
AAU734
Manufacturer product description
Han HPR SP3 95mm² w/o CG
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
aluminium die-cast, Corrosion resistant
BAC676
Max. line cross section, flexible
95
mm²
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청