Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han HPR SP3 185mm² geschirmt
Stückliste
HARTING 10403311115
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10403311115
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Bemessungsstrom: ‌800 A, Kontakte: 1, Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Bemessungsstrom: ‌800 A, Kontakte: 1, Werkstoff: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han HPR SP3 185mm² geschirmt
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
10 40 331 1115
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
185 mm²
AAF726
Bemessungsstrom
800 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50124-1
AAT080
Polzahl
1
AAU731
Herstellerproduktfamilie
Han® HPR TrainPowerLine
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han HPR SP3 185mm² shielded w/ CG
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
185 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft