Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24EMV/B-agg
Stückliste
HARTING 09628240306
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09628240306
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, innenliegende Dichtung, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig)
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, innenliegende Dichtung, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig), Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24EMV/B-agg
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 62 824 0306
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Oberteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han EMC/B 24 Base Panel
AAO742
Marke
Han® EMV/B
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV/B
AAS461
Baugröße
24 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, innenliegende Dichtung, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig), Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, innenliegende Dichtung, Baugröße: 24 B, niedrige Bauform, Querbügel (tüllenseitig)
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden