Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3EMV-asgw-QB-11
Stückliste
HARTING 09620031250
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09620031250
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: PTFE, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3EMV-asgw-QB-11
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 62 003 1250
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP44, IP65/IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3 EMC Base Surface 1 Lever 1 Entry P
AAO742
Marke
Han® EMV
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG11
AAS461
Baugröße
3 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: PTFE, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden