IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 19628060456
HARTING
Industrial connectors Han®
Hoods/Housings
Han® EMC Hoods/Housings for higher EMC requirements
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/30/150/18899.prj},{NB=19628060456},{MANUID=19628060456},{AAC820=-40},{AAC821=125},{AAP372=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{DESCSHORT=Han 6EMC/B-HTE-HC-SL-M25},{MANUTYPEDESC=Han 6EMC/B-HTE-HC-SL-M25},{SUPPLIERALTNO=19 62 806 0456},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=42},{AAB224=vertical, top},{AAB373=Longitudinal strap},{AAB396=Uncoated},{AAB408=Sleeve housing},{AAB504=Uncoated},{AAC108=IP65, IP66},{AAC218=Yes},{AAM489=top section},{AAO057=Han 6EMC/B-HTE-HC-SL-M25},{AAO742=Han® EMC/B},{AAS459=Han® EMC/B},{AAS460=M25},{AAS461=6 B},{AAS462=metric},{BAA097=Without},{BAA351=uncolored},{BAB392=CE},{BAC461=aluminium die-cast, aluminum},{BAG410=Yes},{COO=DE},{AAB515=No},{BAD388=No},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han 6EMC/B-HTE-HC-SL-M25
Bill of material
HARTING 19628060456
MANUID
Product number of the Manufacturer
19628060456
DESCSHORT
Short Description
Han 6EMC/B-HTE-HC-SL-M25
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han 6EMC/B-HTE-HC-SL-M25
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
19 62 806 0456
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
42
AAB224
Arrangement of the cable lead-in
vertical, top
AAB373
Type of interlock
Longitudinal strap
AAB396
Design of housing surface
Uncoated
AAB408
Design of housing
Sleeve housing
AAB504
Housing coating
Uncoated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65, IP66
AAC218
EMC design present
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
125
°C
AAM489
shackle position
top section
AAO057
Product type
Han 6EMC/B-HTE-HC-SL-M25
AAO742
Brand
Han® EMC/B
AAP372
number of cable inlets
1
AAS459
Corrosion resistance
Han® EMC/B
AAS460
Size of connection thread
M25
AAS461
Size
6 B
AAS462
Mounting method of the cable gland
metric
BAA097
color of housing
Without
BAA351
color
uncolored
BAB392
certificate/approval
CE
BAC461
material of housing
aluminium die-cast, aluminum
BAG410
UV-resistant
Yes
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
AAB515
seal present
No
BAD388
Flap cover present
No
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청