Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 24EMV/B-TGS-M40-WDF-QB
Stückliste
HARTING 19628241142
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19628241142
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x M40
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 24EMV/B-TGS-M40-WDF-QB
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 62 824 1142
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Durchführungsgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 24EMC/B HSE M40 PFT DL
AAO742
Marke
Han® EMV/B
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV/B
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M40
AAS461
Baugröße
24 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x M40
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden