Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16EMV/B-gg-M40 (HT)
Stückliste
HARTING 19628160428
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19628160428
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M40
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65, IP66
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 16EMV/B-gg-M40 (HT)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 62 816 0428
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP66
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 16EMC/B-HTE-M40 (HT)
AAO742
Marke
Han® EMV/B
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV/B
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M40
AAS461
Baugröße
16 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65, IP66
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M40
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden