Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TG-HB-f. QB-m. Schnur
Stückliste
HARTING 09370160802
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09370160802
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, mit Befestigungsschnur (Kabelschuh), Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, ohne Kabeleingang
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, mit Befestigungsschnur (Kabelschuh), Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, ohne Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP66, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han TG-HB-f. QB-m. Schnur
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 37 016 0802
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
ohne Kabeleingang
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP66, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 16M-HC-f. DL-w. cord/lug
AAO742
Marke
Han® M
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
AAS461
Baugröße
16 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, mit Befestigungsschnur (Kabelschuh), Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, ohne Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP66, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, mit Befestigungsschnur (Kabelschuh), Baugröße: 16 B, hohe Bauform, Querbügel, ohne Kabeleingang
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft