Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 6M-AK Metall-f. KG
Stückliste
HARTING 09370065407
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09370065407
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 6M-AK Metall-f. KG
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 37 006 5407
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 6M-Metal Cover-f. Coupler
AAO742
Marke
Han® M
AAS461
Baugröße
6 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Schutzart: IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE