Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 6M-AK Metall-für UT
Stückliste
HARTING 09370065405
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09370065405
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Schutzart: IP65
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 6M-AK Metall-für UT
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 37 006 5405
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 6M-Metal Cover-for Base
AAO742
Marke
Han® M
AAS461
Baugröße
6 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Metall, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Schutzart: IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE