Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 6M-kg-LB-13,5
Stückliste
HARTING 09370061750
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09370061750
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 13,5
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 13,5, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 6M-kg-LB-13,5
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 37 006 1750
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Kupplungsgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han M Hood Coupler LC 1 Lever PG 13.5
AAO742
Marke
Han® M
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG13,5
AAS461
Baugröße
6 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 13,5, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 13,5
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAG410
UV-beständig
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden